Design | for hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien |
---|---|
Installasjon | Brukes kun med enheter som har beskyttelsesklasse III |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...100,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 69K |
Vekt [g] | 21,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Materialer | endedeksler: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 0,60...1,20; (Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi!) |
Antall i forpakning | 4,00 stk. |
---|