Spesiell egenskap | anti-sprut |
---|---|
Design | med endestopp |
Vekt [g] | 32,70 |
---|---|
Installasjonsinstruksjon | juster sensorfronten til høyre (se skalategning); på grunn av materialet messing, kan det forekomme negative reduksjoner av sensorområdet (redusert sensorområde) |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 28,00 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Innvendig diameter [mm] | 8,00 |
Materialer | messing anti-sprut; Mutter: messing anti-sprut |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 3,00; (låsemuttere:: 7) |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Installasjon
|
|
---|