Driftsspenning [V] | 12,00...24,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67; (paringskontakt plugget i) |
Vekt [g] | 14,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 29,80 x 26,40 x 31,50 |
Materialer | kontakthus: PBT; kontakter: fortinnet |
Varer som leveres |
|
---|
terminaler: 2 x 0,5 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x AMP-kontakt, rett; kontakter: fortinnet |
---|