Spesiell egenskap | Halogenfri |
---|---|
Applikasjon | kabel for å koble en lysmast DV13xx og Dv15xx til en IO-Link-master |
Driftsspenning [V] | < 30,00 AC / < 36,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 51,00 |
---|---|
Materialer | PUR |
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
Tilkobling | Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm |