Driftsspenning [V] | < 250,00 AC/DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 38,90 |
---|---|
Monteringsgjenger | PG 9 |
Materialer | diecast zinc |
Støpt kroppsmateriale | diecast zinc |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: diecast zinc |
---|