Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...100,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | 0,00...100,00 |
Vekt [g] | 1 477,50 |
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 50 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |