Driftsspenning [V] | 12,00...24,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67; (paringskontakt plugget i) |
Vekt [g] | 576,50 |
---|---|
Materialer | PBT |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x AMP-kontakt, rett; kontakter: forniklet |
---|