Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; Drakjede egnethet |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -20,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67; (paringskontakt plugget i) |
Vekt [g] | 461,30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialer | PA; Stikkontakter: TPU oransje; Forsegling: FKM | ||||||||
Materiale mutter | messing, forniklet | ||||||||
Antall porter splitterboks | 2 | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 6 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x DEUTSCH kontakt, rett |
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) | |
Koblinger: 2 x M12, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |