Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | 12,00...24,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -30,00...70,00 |
Beskyttelse | IP 67; (paringskontakt plugget i) |
Vekt [g] | 119,00 |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | PA |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, lilac, Ø 6,4 mm; snodd; 2 x 0,50 mm² (28 x 0.15 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 2 x DEUTSCH kontakt, rett; Støpt kropp: PA; kontakter: forniklet |
---|