Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; Drakjede egnethet |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -20,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 67; (paringskontakt plugget i) |
Vekt [g] | 154,20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 24,00 x 24,00 x 54,00 | ||||||||
Materialer | PA | ||||||||
Antall porter splitterboks | 2 | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Antall i forpakning | 2,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x DEUTSCH kontakt, rett; kontakter: forniklet |
---|