Spesiell egenskap | Drakjede egnethet |
---|---|
Applikasjon | mikrobebestandig |
Oljebestandig | ja |
UV-resistent | ja |
Driftsspenning [V] | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -15,00...70,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Vekt [g] | 309,50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Materialer | hus: TPE-U svart; Forsegling: FKM | ||||
Materiale mutter | diecast zinc, forniklet | ||||
Drakjede egnethet | ja | ||||
Drakjede egnethet |
|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Merk | kundespesifikke | |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: diecast zinc, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
Tilkobling | Kabel: 7 m, PUR, svart, Ø 5,8 mm; snodde ledningspar; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: diecast zinc, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm |