Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...80,00 |
---|
Vekt [g] | 602,50 |
---|---|
Topp flens diameter [mm] | 102,00 |
ISO toppflenstype | F10 |
Akselforlengelse | M8 |
Materialer | Monteringsplater: plast; metalldeler: rustfritt stål (1.4301 / 304) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|