Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Design | Ethernet-kabler, D-kodet |
Driftsspenning [V] | < 250,00 AC/DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 1 380,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 15,00 x 15,00 x 47,30 |
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | diecast zinc, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 20 m, PVC, grønn, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet |
---|