Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 30,00 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 1,50 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 908,70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialer | PUR | ||||||
Støpt kroppsmateriale | PUR | ||||||
Materiale mutter | diecast zinc | ||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||
Drakjede egnethet |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|