Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Design | strømkabel, T-kodet |
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 60,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 12,00; (ved bruk av ledere med 1,5 mm²) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 25,70 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 20,00 x 20,00 x 65,50 |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Materiale mutter | diecast zinc |
Tetningsmateriale | NBR |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
skrueterminaler: 0,75...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 8...10 mm |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: T; Støpt kropp: PA; låse: diecast zinc; Forsegling: NBR; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,4 Nm |
---|