Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Design | strømkabel, T-kodet |
Driftsspenning [V] | < 60,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 12,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 5 233,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 15,40 x 15,40 x 52,80 |
Materialer | PP |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | diecast zinc, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 50 m, PUR, svart, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: T; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte |
---|