Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 60,00 AC/DC |
---|---|
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 12,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 12,00; (...40 °C) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 24,60 |
---|---|
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | diecast zinc |
Kontakttype | M12 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|