Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Skjermet kabel |
---|
Driftsspenning [V] | < 30,00 AC / < 36,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 110,10 |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | messing, forniklet / TPU |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M23, rett; Støpt kropp: messing, forniklet; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet |
Tilkobling | Kabel: 0,3 m, PUR, svart, Ø 4,8 mm, beskyttet; 5 x 0,25 mm² |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet |