Spesiell egenskap | Skjermet kabel |
---|
Driftsspenning [V] | < 30,00 AC / < 36,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 440,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 26,50 x 15,00 x 38,50 |
Materialer | PVC; PUR |
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | rustfritt stål: |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 3 m, PVC, oransje, Ø 6,6 mm, beskyttet; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR, svart; låse: rustfritt stål:; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet |
---|