Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | sveiseapplikasjoner |
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -25,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 816,20 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 14,50 x 14,50 x 48,50 |
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | diecast zinc |
Tetningsmateriale | FKM |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Tilkobling | Kabel: 30 m, PUR, svart, Ø 4,9 mm; ikke bestrålt (kan gjenvinnes); motstandsdyktig mot sveisegnister; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR, gjennomsiktig; låse: diecast zinc; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |