Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Design | strømkabel, T-kodet |
Driftsspenning [V] | < 60,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 12,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 1 077,50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 15,40 x 15,40 x 54,80 | ||||||||
Materialer | PUR | ||||||||
Støpt kroppsmateriale | PUR | ||||||||
Materiale mutter | diecast zinc, forniklet | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: T; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte |
Tilkobling | Kabel: 10 m, PUR, svart; 4 x 1,5 mm² |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: T; Støpt kropp: PUR |