Adapterkontakt
E12408
EDOGH050MSS00,5E05 (M16)
Adapterkontakt
E12408
EDOGH050MSS00,5E05 (M16)
- Brukervennlig utstyr fra fordelere og hus med tilkoblinger for kontakter
- Enkel og rask montering i containerveggen
- Robust metallversjon
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Bredt driftstemperaturområde
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 125,00 AC/DC |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 23,60 |
---|---|
Monteringsgjenger | M16 |
Materialer | diecast zinc forniklet |
Støpt kroppsmateriale | diecast zinc, forniklet |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm² |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: diecast zinc, forniklet |
---|