Spesiell egenskap | Halogenfri |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 65,00 |
---|---|
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall porter splitterboks | 2 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 0,25 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet |