Spesiell egenskap | Skjermet kabel |
---|
Driftsspenning [V] | < 30,00 AC / < 36,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 2,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 181,30 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 15,00 x 15,00 x 43,00 |
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PUR, svart, beskyttet; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 1...1,5 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet |
---|