Spesiell egenskap | Halogenfri; Drakjede egnethet |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -25,00...90,00 |
Vekt [g] | 3 025,00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 100 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; ikke bestrålt (kan gjenvinnes); motstandsdyktig mot sveisegnister; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |