Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Driftsspenning [V] | < 30,00 AC/DC |
---|
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 8,73 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 12,00 x 12,00 x 45,00 |
Materialer | PBT; PA |
Støpt kroppsmateriale | PBT/PA |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
skrueterminaler: 0,14...0,5 mm²; Kabelskjede: Ø 3,5...5 mm |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PBT/PA; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |
---|