Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 50,00 AC / < 60,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 386,20 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 14,50 x 14,50 x 48,40 |
Materialer | PUR |
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | diecast zinc, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm, beskyttet; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm ikke tilkoblet |
---|