Spesiell egenskap | Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet |
---|
Driftsspenning [V] | < 30,00 AC / < 36,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00; (...40 °C) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -20,00...50,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 145,20 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 14,50 x 14,50 x 48,50 | ||||||||||||
Materialer | PUR | ||||||||||||
Støpt kroppsmateriale | PUR | ||||||||||||
Materiale mutter | messing, forniklet | ||||||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||||||
Drakjede egnethet |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, lilac, Ø 8 mm, beskyttet; 2 x 0,25 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: B; Støpt kropp: PUR; låse: Låsemuttere:, messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet |
---|