Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Design | Ethernet-kabler, D-kodet |
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 45,00 AC / < 70,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00; (...40 °C) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 44,60 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 20,20 x 20,20 x 63,00 |
Materialer | diecast zinc forniklet |
Støpt kroppsmateriale | diecast zinc, forniklet |
Materiale mutter | diecast zinc, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
skrueterminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm; AWG 18 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: diecast zinc, forniklet; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte; Skjermet forbindelseskabel: kan skjermes |
---|