Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 250,00 AC/DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00; (...40 °C) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 66,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 42,00 x 20,00 x 54,00 |
Materialer | diecast zinc forniklet |
Støpt kroppsmateriale | diecast zinc, forniklet |
Materiale mutter | diecast zinc, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
skrueterminaler: ...0,75 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: D; Støpt kropp: diecast zinc, forniklet; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte; Skjermet forbindelseskabel: kan skjermes |
---|