Spesiell egenskap | Skjermet kabel |
---|---|
Design | Ethernet-kabler, D-kodet |
Applikasjon | cross-over patch-kabel; patchkabel |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67; IP 42; (M12/RJ45-plugg) |
Vekt [g] | 371,30 |
---|---|
Materialer | PUR/PC |
Støpt kroppsmateriale | PUR / PC |
Materiale mutter | diecast zinc, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
Tilkobling | Kabel: 5 m, PVC, grønn, Ø 6,2 mm, beskyttet; 4 x 0,38 mm² |
---|
Koblinger: 1 x RJ45, rett; Støpt kropp: PC; Skjermet forbindelseskabel: beskyttet |