Y-splitter
E12269
ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS
Y-splitter
E12269
ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS
- For bruk i applikasjoner med mange innganger og utganger der plassen er begrenset
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Gullbelagte kontakter for pålitelige elektriske tilkoblinger
- Bredt driftstemperaturområde
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 30,00 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 3,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,00 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 15,70 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 11,00 x 27,00 x 38,00 |
Materialer | PUR |
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall porter splitterboks | 2 |
Kontakttype | M8 |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 2 x M8; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |
---|