Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 30,00 AC / < 36,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 378,80 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 38,00 x 15,00 x 31,00 |
Materialer | hus: TPU svart |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Kabel: 6 m, PVC, Halogenfri, lilac, Ø 6,7 mm, beskyttet; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Skjermet forbindelseskabel: skjerm ikke tilkoblet |
---|