Driftsspenning [V] | < 30,00 AC / < 36,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 2,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 551,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 28,00 x 15,00 x 38,00 |
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR, svart; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 1...1,5 Nm |
---|