Spesiell egenskap | Halogenfri |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Overspenningsbeskyttelse | ja; (VDR) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Vekt [g] | 350,20 |
---|---|
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet |
---|
Kabel: 3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Koblinger: 2 x ventiltype A DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet |