Design | for typer MKT |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...50,00 |
---|
Vekt [g] | 12,10 |
---|---|
Materialer | festeklemme: POM; armatur: aluminium; skrue: rustfritt stål: |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 0,50; (Monteringsskrue) |
Fastspenningsområde [mm] | 44,00...45,00 |
Stempeldiameter [mm] | 40,00 |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Installasjon
|
|
---|