Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 30,00 AC / < 36,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 433,40 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 28,00 x 15,00 x 38,00 |
Materialer | PUR |
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 5 mm, beskyttet; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 1,0...1,5 Nm; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet |
---|