Driftsspenning [V] | < 125,00 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 25,10 |
---|---|
Monteringsgjenger | M16 |
Materialer | diecast zinc forniklet |
Støpt kroppsmateriale | diecast zinc, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: diecast zinc, forniklet |
---|