Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00; (...40 °C) |
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
Vekt [g] | 26,40 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 38,00 x 20,00 x 36,00 |
Materialer | PBT; PA gjennomsiktig |
Støpt kroppsmateriale | PBT/PA, gjennomsiktig |
Materiale mutter | rustfritt stål: |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
skrueterminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 4...6 mm |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PBT/PA, gjennomsiktig; låse: rustfritt stål:; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|