Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 45,00 AC / < 70,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00; (...40 °C) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 26,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 20,00 x 20,00 x 54,00 |
Materialer | PA |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Materiale mutter | rustfritt stål: |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
skrueterminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 4...6 mm |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: rustfritt stål:; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|