Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 4,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 6,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -5,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 69K; (For å ivareta beskyttelsesgraden, må ubrukte kontakter dekkes med de leverte beskyttelseshettene.; Tiltrekkingsmoment: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm) |
MTTF [ANN] | 2 487,00 |
---|
Vekt [g] | 5 376,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 137,30 / L = 72,00 |
Materialer | gjenget bøssing: rustfritt stål (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; Beskyttelseshette: PP |
Støpt kroppsmateriale | rustfritt stål: |
Antall porter splitterboks | 8 |
Kontakttype | M12 |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Kabel: 25 m, PUR / PVC, svart, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 8 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål: |
---|