Driftsspenning [V] | < 250,00 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 11,80 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 16,00 x 16,00 x 54,00 |
Materialer | PA 6,6 |
Støpt kroppsmateriale | PA 6,6 |
Materiale mutter | PA 6,6 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
isolasjonsforskyvningsteknologi: 0,14...0,34 mm²; Kabelskjede: Ø 3,5...6 mm |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PA 6,6; låse: PA 6,6 |
---|