Spesiell egenskap | Halogenfri; Drakjede egnethet |
---|
Driftsspenning [V] | < 63,00 AC/DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 8,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 1 165,00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 51,00 x 26,00 x 70,00 | ||||||||
Materialer | PUR svart | ||||||||
Støpt kroppsmateriale | PUR | ||||||||
Materiale mutter | messing, forniklet | ||||||||
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 2,00 | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M23, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet |
---|