Spesiell egenskap | Halogenfri |
---|
Driftsspenning [V] | < 63,00 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 1 388,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 26,00 x 26,00 x 85,00 |
Materialer | PUR svart |
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 2,00 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M23, rett; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet |
---|