Driftsspenning [V] | < 30,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 421,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 45,00 x 20,00 x 49,00 |
Materialer | PUR |
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M16, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet |
---|