Applikasjon | Ekskl. sone 1 |
---|
Driftsspenning [V] | < 15,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 27,00 x 15,00 x 39,00 |
---|---|
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Kabel: 5 m, PUR / PVC, blå, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet |
---|