Spesiell egenskap | Halogenfri; Drakjede egnethet |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
---|
Vekt [g] | 1 612,00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 50 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP |