Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00; (...40 °C) |
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...100,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Dimensjoner [mm] | 30,00 x 18,00 x 35,00 |
---|---|
Materialer | PA |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
terminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |
---|