Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 24,00 AC/DC |
---|---|
Overspenningsbeskyttelse | ja; (VDR) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 21,50 x 18,00 x 32,00 |
---|---|
Materialer | PP; FKM |
Støpt kroppsmateriale | PP/FPM |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x ventiltype C industristandard, vinklet; Støpt kropp: PP/FPM; låse: messing, forniklet |
---|