Spesiell egenskap | Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet |
---|---|
Applikasjon | CAN-buss |
Driftsspenning [V] | < 30,00 AC / < 36,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 350,00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 14,50 x 14,50 x 48,50 | ||||||||
Materialer | PUR | ||||||||
Støpt kroppsmateriale | PUR | ||||||||
Materiale mutter | messing, forniklet | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, lilac, Ø 6,8 mm, beskyttet; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |
---|